Kabels voor infrastructuur en gebouwen

2252 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
A-2Y(L)2Y Bd zwart 50 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34137 Kopiëren
E-BUS / KNX FRNC STATIC groen 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 804042 Kopiëren
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y zwart 12G50 OM2+12E9 Artikelnr. 803037 Kopiëren
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y zwart 12x12 E9/125 Artikelnr. 80195 Kopiëren
HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH zwart 12G50/125 1500N Artikelnr. 82795 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 500 rm / 35 mm² Artikelnr. 32630 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 95 rm / 16 mm² Artikelnr. 32603 Kopiëren
NYCY zwart 4 x 2,5 re / 2,5 mm² Artikelnr. 32215 Kopiëren
NYM-J grijs 3 G 6 re mm² Artikelnr. 39078 Kopiëren
NYM-O grijs 3 x 2,5 re mm² Artikelnr. 39008 Kopiëren
YR-Bell Sheathed Cable wit 4 x 0,8 / 1,4 mm Artikelnr. 28921 Kopiëren
A-2Y(L)2Y Bd zwart 30 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34135 Kopiëren
HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y zwart 24E9/125 Artikelnr. 804797 Kopiëren
HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH zwart 4 E9/125 Artikelnr. 82814 Kopiëren
HELUCOM®pact A/I-DQ(ZN)BH zwart 12 E9/125 Artikelnr. 82803 Kopiëren
N2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 400 rm / 35 mm² Artikelnr. 32590 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 120 rm / 16 mm² Artikelnr. 32564 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 185 rm / 25 mm² Artikelnr. 32566 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 6/10 kV zwart 1 x 150 rm / 25 mm² Artikelnr. 32486 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 400 rm / 35 mm² Artikelnr. 32629 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 300 rm / 25 mm² Artikelnr. 32608 Kopiëren
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 35 mm² Artikelnr. 11022073 Kopiëren
A-2Y(L)2Y Bd zwart 2 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34100 Kopiëren
A-2YF(L)2Y Bd zwart 10 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34010 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible