2825 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
PVC těsnící vložka KVA M12 x 1.5 žlutá Obj. č. 90299 Kopírovat
PVC těsnící vložka KVA PG 13.5 / M20 x 1.5 zelená Obj. č. 96013 Kopírovat
PVC těsnící vložka KVA PG 13.5 / M20 x 1.5 černá Obj. č. 96012 Kopírovat
PVC těsnící vložka KVA PG 16 / M25 x 1.5 černá Obj. č. 96016 Kopírovat
PVC těsnící vložka KVA PG 29 / M40 x 1.5 hnědá Obj. č. 96026 Kopírovat
PVC těsnící vložka KVA PG 29 / M40 x 1.5 modrá Obj. č. 96025 Kopírovat
PVC těsnící vložka KVA PG 36 / M50 x 1.5 Obj. č. 97093 Kopírovat
PVC těsnící vložka KVA PG 9 / M16 x 1.5 šedá Obj. č. 96007 Kopírovat
PVDF uzamykací šroub VSB 4.0 mm černá Obj. č. 903516 Kopírovat
PVDF uzamykací šroub VSB 7.5 x 20.00 mm černá Obj. č. 903522 Kopírovat
RE PA-ATEX černá M16 x 1.50 / M12 x 1.50 - vysoký design Obj. č. 904446 Kopírovat
RE PA-ATEX černá M32 x 1.50 / M16 x 1.50 Obj. č. 904431 Kopírovat
RE PA-ATEX černá M40 x 1.50 / M20 x 1.50 Obj. č. 904434 Kopírovat
RE PA-ATEX černá M63 x 1.50 / M32 x 1.50 Obj. č. 904443 Kopírovat
RE PA-ATEX černá M63 x 1.50 / M40 x 1.50 Obj. č. 904444 Kopírovat
RE PA-ATEX černá M63 x 1.50 / M50 x 1.50 Obj. č. 904445 Kopírovat
RE-PA šedá PG 36 / PG 29 Obj. č. 90075 Kopírovat
SD-XXL M75 x 1.5 (CD 56.0-62.0 mm) SZ 77 TL 16 Obj. č. 905506 Kopírovat
SD-XXL M85 x 2.0 (CD 63.0-70.0 mm) SZ 95 TL 22 Obj. č. 905575 Kopírovat
silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M12 x 1.5 (CD 4.0 - 6.5mm) transparentní Obj. č. 904255 Kopírovat
silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M16 x 1.5 (CD 6.5 - 9.5mm) transparentní Obj. č. 904257 Kopírovat
silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M20 x 1.5 (CD 7.0 - 10.5mm) transparentní Obj. č. 904263 Kopírovat
silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M20 x 1.5 (CD 9.0 - 13.0mm) transparentní Obj. č. 904264 Kopírovat
silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M50 x 1.5 (CD 27.0 - 32.0mm) transparentní Obj. č. 904275 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible