silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M20 x 1.5 (CD 9.0 - 13.0mm) transparentní

silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M20 x 1.5 (CD 9.0 - 13.0mm) transparentní Obj. č. 904264
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
904264
označení výrobku
silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M20 x 1.5 (CD 9.0 - 13.0mm) transparentní
typ závitu
metrický
velikost
M20 x 1,5
barevné těsnící vložky
transparentní
Ø kabelu od / do mm
9,0 - 13,0
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892358425
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

silikonová těsnící vložka
Teplotní rozsah -60°C až +200°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: silikon

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu
      • bez kadmia

Poznámky

      • Krátké vložky jsou určeny pro těla kabelových šroubovacích vývodek z PVDF.
      • Vložky běžné velikosti jsou vhodné pro tělesa kabelových šroubovacích vývodek z ušlechtilé oceli nebo z mosazi.
      • legenda:
      • rozměry
      • W - šířka
      • a - průměr vyvrtaného otvoru

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • K osazení do průchodek UNI-DICHT. Pro použití v oboru chemie a při vysokých teplotách.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible