RE PA-ATEX černá M32 x 1.50 / M16 x 1.50
Obj. č. 904431
Detaily položky RE PA-ATEX černá M32 x 1.50 / M16 x 1.50
- Obj. č.
- 904431
- označení výrobku
- RE PA-ATEX černá M32 x 1.50 / M16 x 1.50
- typ závitu
- metrický
- vnitřní velikost
- M16 x 1.50
- vnější velikost
- M32 x 1.50
- barva
- černá (RAL 9005)
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892373244
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data RE PA-ATEX černá M32 x 1.50 / M16 x 1.50
PA EX redukce | |
Teplotní rozsah | -20°C až +70°C |
třída ochrany | IP 66 |
Detaily RE PA-ATEX černá M32 x 1.50 / M16 x 1.50
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
Poznámky
-
- Prohlášení o shodě: PTB 04 ATEX 1040X
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- SI - velikost vnitřního závitu
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení RE PA-ATEX černá M32 x 1.50 / M16 x 1.50
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem