2825 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1.5 (8 x 5.0 mm) Obj. č. 904033 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (3 x 11.0 mm) Obj. č. 904052 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (4 x 9.0 mm) Obj. č. 904048 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (5 x 10.0 mm) Obj. č. 904050 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (7 x 7.0 mm) Obj. č. 904046 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 36 / M50 x 1.5 (4 x 13.0 mm) Obj. č. 904059 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 36 / M50 x 1.5 (8 x 9.0 mm) Obj. č. 904057 Kopírovat
TPV těsnící vložka UNI-DICHT-SIC PG 11 / M20 x 1.5 bílá Obj. č. 903943 Kopírovat
TPV těsnící vložka UNI-DICHT-SIC PG 48 / M63 x 1.5 bílá Obj. č. 903951 Kopírovat
TPV těsnící vložka UNI-DICHT-SIC PG 9 / M16 x 1.5 bílá Obj. č. 903942 Kopírovat
těleso šroubovací vývodky z nerezové oceli UNI-DICHT-VK M20 x 1.5 Obj. č. 904249 Kopírovat
těleso šroubovací vývodky z nerezové oceli UNI-DICHT-VK M40 x 1.5 Obj. č. 904252 Kopírovat
UNI-DICHT-ASI-PC M20 x 1.5 šedá (vložka: šedá, pravá) Obj. č. 11019765 Kopírovat
UNI-DICHT-MFD-MS M16 x 1.5 (CD 4x3.0 mm) Obj. č. 904127 Kopírovat
UNI-DICHT-MFD-MS M32 x 1.5 (CD 3x7.0 mm) Obj. č. 904149 Kopírovat
UNI-DICHT-MFD-MS PG 29 (CD 6x6.0 mm) Obj. č. 904198 Kopírovat
UNI-DICHT-MFD-PC M25 x 1.5 šedá (CD 2x6.0 mm) Obj. č. 11019670 Kopírovat
UNI-DICHT-MFD-PC M25 x 1.5 šedá (CD 6x4.0 mm) Obj. č. 11019675 Kopírovat
UNI-DICHT-MFD-PC M32 x 1.5 šedá (CD 3x7.0 mm) Obj. č. 11019679 Kopírovat
UNI-DICHT-MFD-PC M32 x 1.5 šedá (CD 4x5.0 mm) Obj. č. 11019680 Kopírovat
UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1.5 šedá (CD 5x9.0 mm) Obj. č. 11019695 Kopírovat
UNI-DICHT-MFD-PC PG 11 šedá (CD 2x5.0 mm) Obj. č. 11019710 Kopírovat
UNI-DICHT-MFD-PC PG 21 šedá (CD 3x7.0 mm) Obj. č. 11019729 Kopírovat
UNI-DICHT-MFD-PC PG 36 šedá (CD 3x10.0 mm) Obj. č. 11019747 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible