TPV těsnící vložka UNI-DICHT-SIC PG 9 / M16 x 1.5 bílá
Obj. č. 903942
Detaily položky TPV těsnící vložka UNI-DICHT-SIC PG 9 / M16 x 1.5 bílá
- Obj. č.
- 903942
- označení výrobku
- TPV těsnící vložka UNI-DICHT-SIC PG 9 / M16 x 1.5 bílá
- typ závitu
- metrický / PG
- velikost
- M16 x 1,5 / PG 9
- barevné těsnící vložky
- bílá
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892357824
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data TPV těsnící vložka UNI-DICHT-SIC PG 9 / M16 x 1.5 bílá
TPV těsnící vložka | |
Teplotní rozsah | -40°C až +135°C |
Detaily TPV těsnící vložka UNI-DICHT-SIC PG 9 / M16 x 1.5 bílá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: termoplastické vulkanizáty (TPV)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
Poznámky
-
- Těsnicí vložky UNI-DICHT M20x1,5 (obj. č. 903944) lze použít pouze s UNI-DICHT-VK-PAM20x1,5 (obj. č. 90831).
- Těsnicí vložky UNI-DICHT M20x1,5 (obj. č. 903945) lze použít pouze s UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (obj. č. 904213).
-
- legenda:
- rozměry
- W - šířka
- a - průměr vyvrtaného otvoru
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- K osazení do kabelových šroubovacích vývodek UNI-DICHT z plastu nebo z mosazi.