2825 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M50 x 1.5 (CD 32.0 - 36.0mm) transparentní Obj. č. 904277 Kopírovat
STK-PA M20 x 1.5 šedá Obj. č. 92821 Kopírovat
STS-F PG 16 SZ 24, 22 TL 6.5 Obj. č. 90100 Kopírovat
STS-F PG 21 SZ 30, 28 TL 7 Obj. č. 90101 Kopírovat
STS-F PG 36 SZ 50, 47 TL 9 Obj. č. 90103 Kopírovat
STS-F PG 42 SZ 57, 54 TL 10 Obj. č. 90104 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI M12 x 1.5 žlutá Obj. č. 903952 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI M20 x 1.5 černá Obj. č. 903963 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 11 / M20 x 1.5 šedá Obj. č. 903958 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 13.5 / M20 x 1.5 zelená Obj. č. 903969 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 13.5 / M20 x 1.5 šedá Obj. č. 903967 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 13.5 / M20 x 1.5 žlutá Obj. č. 903966 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 16 / M25 x 1.5 černá Obj. č. 903973 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 16 / M25 x 1.5 žlutá Obj. č. 903971 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 21 / M32 x 1.5 hnědá Obj. č. 903981 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 21 / M32 x 1.5 modrá Obj. č. 903980 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 29 / M40 x 1.5 bílá Obj. č. 903982 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 48 / M63 x 1.5 bílá Obj. č. 903991 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE M20 x 1.5 (3 x 4.0 mm) Obj. č. 904008 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 11 / M20 x 1.5 (3 x 3.0 mm) Obj. č. 904001 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 16 / M25 x 1.5 (2 x 4.0 mm) Obj. č. 904020 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 16 / M25 x 1.5 (3 x 6.0 mm) Obj. č. 904024 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 16 / M25 x 1.5 (6 x 4.0 mm) Obj. č. 904022 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1.5 (4 x 6.0 mm) Obj. č. 904035 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible