TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 29 / M40 x 1.5 bílá
Obj. č. 903982
Detaily položky TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 29 / M40 x 1.5 bílá
- Obj. č.
- 903982
- označení výrobku
- TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 29 / M40 x 1.5 bílá
- typ závitu
- metrický / PG
- velikost
- M40 x 1,5 / PG 29
- barevné těsnící vložky
- bílá
- Ø kabelu od / do mm
- 11,5 - 15,5
- kusů v balení
- 25
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892358227
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 29 / M40 x 1.5 bílá
TPE těsnící vložka | |
Teplotní rozsah | -40°C až +130°C |
Detaily TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 29 / M40 x 1.5 bílá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: termoplastické elastomery (TPE)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
Poznámky
-
- Těsnicí vložky UNI-DICHT M20x1,5 (obj. č. 903961 až 903965) lze použít pouze s UNI-DICHT-VK-PA M20x1,5 (obj. č. 90831).
- Těsnicí vložky UNI-DICHT M20x1,5 (obj. č. 903966 až 903970) lze použít pouze s UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (obj. č. 904213).
- Těsnicí vložky UNI-DICHT PG21 (obj. č. 903981) lze použít pouze s UNI-DICHT-VK-MS PG21 (obj. č. 904226).
- Těsnicí vložky UNI-DICHT M32x1,5 (obj. č. 903981) lze použít pouze s UNI-DICHT-VK-MS M32x1,5 (obj. č. 904216).
-
- legenda:
- rozměry
- W - šířka
- a - průměr vyvrtaného otvoru
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- K osazení do kabelových šroubovacích vývodek UNI-DICHT z plastu nebo z mosazi.