1479 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
HSK-MS-R M25 x 1.5 (CD 9.0-16.0 mm) Obj. č. 98040 Kopírovat
KVA-MS PG 16 (CD 6.5-9.5 mm) SZ 24 TL 6.5 Obj. č. 90365 Kopírovat
KVA-XXL-MS M72 x 2.0 (CD 51.0-55.0 mm) Obj. č. 93727 Kopírovat
PE spojovací kroužek se závitem AGDR-PE M25 x 1.5 Obj. č. 90893 Kopírovat
HSK-MS-EX M16 x 1.5 (CD 5.0-10.0 mm) Obj. č. 98047 Kopírovat
KVA-XXL-MS-E M72 x 2.0 (CD 45.0-51.0 mm) (OD screen 40.00-48.00 mm) Obj. č. 94847 Kopírovat
KVA-XXL-MS-E M72 x 2.0 (CD 54.0-58.0 mm) (OD screen 40.00-48.00 mm) Obj. č. 94188 Kopírovat
O-Ring M50 x 1.5 Obj. č. 90269 Kopírovat
válcovaná měděná fólie- měděná páska (50,0/33,0) Obj. č. 905119 Kopírovat
Adapter hexagonal PG 16 / M20 Obj. č. 904328 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (4 x 8.0 mm) Obj. č. 904926 Kopírovat
HSK-MS-L M16 x 1.5 Obj. č. 91721 Kopírovat
KM-EMV M75 x 1.5 Obj. č. 93209 Kopírovat
KVA-XXL-MS M75 x 1.5 (CD 51.0-55.0 mm) Obj. č. 905958 Kopírovat
niklem potažené mosazné těleso vývodky KVA-VK-MS M40 x 1.5 Obj. č. 90794 Kopírovat
PVC záslepka BL-H PG 21 / M25 x 1.5 Obj. č. 96421 Kopírovat
PVC záslepka BL-H PG 9 / M16 x 1.5 Obj. č. 96417 Kopírovat
HELUTOP® MS-E PG 9 (CD 4.0-8.0 mm) Obj. č. 90771 Kopírovat
niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STR PG 21 (CD 17.0 - 19.0 mm) Obj. č. 90535 Kopírovat
niklem potažená mosazná pojistná matka KM BSP G 1/2" Obj. č. 90187 Kopírovat
O-Ring PG 16 Obj. č. 96370 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (2 x 9.0 mm) Obj. č. 920120 Kopírovat
HELUTOP® MS-E PG 11 (CD 5.0-10.0 mm) Obj. č. 90772 Kopírovat
KVA MFDE M40 x 1.5 / PG 29 (6 x 8.0 mm) Obj. č. 96089 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible