1479 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
KVA-XXL-MS-E M80 x 2.0 (CD 63.0-70.0 mm) (OD screen 46.00-54.00 mm) Obj. č. 98908 Kopírovat
niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS PG 11 Obj. č. 90622 Kopírovat
UNI-DICHT-VK-MS M40 x 1.5 SZ 43 Obj. č. 904217 Kopírovat
válcovaná měděná fólie- měděná páska (25,0/33,0) Obj. č. 905118 Kopírovat
EW round M50 x 1.50 / M63 x 1.50 Obj. č. 94081 Kopírovat
HELUTOP® HT-MS PG 42 (CD 30.0-38.0 mm) Obj. č. 90758 Kopírovat
HSK-MS PG 11 (CD 5.0-10.0 mm) Obj. č. 90302 Kopírovat
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (6 x 6.5 mm) Obj. č. 96082 Kopírovat
KVA-XXL-MS M63 x 1.5 (CD 45.0-51.0 mm) Obj. č. 93569 Kopírovat
niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS M63 x 1.5 Obj. č. 98135 Kopírovat
niklem potažené mosazné těleso vývodky KVA-VK-MS M32 x 1.5 Obj. č. 91367 Kopírovat
niklem potažený mosazný šestihrannýodlehčovač tahu ZES M32 x 1.5 (CD 16.0 - 25.0 mm) Obj. č. 908423 Kopírovat
O-Ring PG 13.5 Obj. č. 96369 Kopírovat
PVC těsnící vložka KVA PG 29 / M40 x 1.5 oranžová Obj. č. 96027 Kopírovat
PVDF uzamykací šroub VSB 6.4 x 25.00 mm černá Obj. č. 903520 Kopírovat
STS-F M40 x 1.5 SZ 50, 47 TL 8 Obj. č. 94487 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 13.5 / M20 x 1.5 černá Obj. č. 903968 Kopírovat
HELUTOP® HT-MS-EX-d M20 x 1.5 (CD 10.0-16.0 mm) Obj. č. 906943 Kopírovat
HELUTOP® HT-MS-EX-d M25 x 1.5 (CD 10.0-18.0 mm) Obj. č. 906944 Kopírovat
HELUTOP® MS-E PG 13.5 (CD 6.0-12.0 mm) Obj. č. 90773 Kopírovat
KM-EMV PG 13.5 Obj. č. 97167 Kopírovat
KVA-XXL-MS-E M63 x 1.5 (CD 45.0-51.0 mm) (OD screen 40.00-48.00 mm) Obj. č. 94218 Kopírovat
KVA-XXL-MS-E M75 x 1.5 (CD 42.0-48.0 mm) (OD screen 40.00-48.00 mm) Obj. č. 93728 Kopírovat
niklem potažená mosazná kruhová redukce RE M63 x 1.50 / M40 x 1.50 Obj. č. 94082 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible