1479 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
zinkový úhel WV M20 x 1.50 Obj. č. 98562 Kopírovat
EW round M40 x 1.50 / M50 x 1.50 Obj. č. 94078 Kopírovat
HSK-MS-EX-E M25 x 1.5 Obj. č. 92883 Kopírovat
niklem potažená mosazná kruhová redukce RE M63 x 1.50 / M50 x 1.50 Obj. č. 904386 Kopírovat
CR vyříznutelný těsnící kroužek M20 x 1.5 černá Obj. č. 94863 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (3 x 8.0 mm) Obj. č. 920122 Kopírovat
O-Ring M12 x 1.5 Obj. č. 90263 Kopírovat
PVC záslepka BL-H PG 13.5 / M20 x 1.5 Obj. č. 96419 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1.5 (2 x 5.0 mm) Obj. č. 920103 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1.5 (2 x 6.0 mm) Obj. č. 920110 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (5 x 6.0 mm) Obj. č. 920125 Kopírovat
HELUTOP® MS-E PG 16 (CD 10.0-14.0 mm) Obj. č. 90774 Kopírovat
HSK-MS-E PG 16 (CD 10.0-14.0 mm) Obj. č. 90427 Kopírovat
KVA-XXL-MS-E M72 x 2.0 (CD 51.0-55.0 mm) (OD screen 46.00-54.00 mm) Obj. č. 94208 Kopírovat
KVA-XXL-MS M75 x 1.5 (CD 54.0-58.0 mm) Obj. č. 905959 Kopírovat
niklem potažená mosazná kruhová redukce RE M40 x 1.50 / M25 x 1.50 Obj. č. 94076 Kopírovat
niklem potažená mosazná kruhová redukce RE M50 x 1.50 / M32 x 1.50 Obj. č. 94079 Kopírovat
PE spojovací kroužek se závitem AGDR-PE PG 21 Obj. č. 96534 Kopírovat
HELUTOP® HT-MS PG 29 (CD 18.0-25.0 mm) Obj. č. 90756 Kopírovat
HSK-MS-L-R M20 x 1.5 Obj. č. 91722 Kopírovat
PVC těsnící vložka KVA PG 36 / M50 x 1.5 růžová Obj. č. 96030 Kopírovat
HELUTOP® HT-MS-EX-d M20 x 1.5 (CD 4.0-12.0 mm) Obj. č. 906942 Kopírovat
HSK-MS-E-D M40 x 1.5 (CD 24.0-32.0 mm) Obj. č. 98060 Kopírovat
HSK-MS-R M20 x 1.5 (CD 5.0-9.0 mm) Obj. č. 98038 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible