1479 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
niklem potažené mosazné těleso vývodky KVA-VK-MS M25 x 1.5 Obj. č. 90792 Kopírovat
niklem potažený mosazný šestihrannýodlehčovač tahu ZES M20 x 1.5 (CD 7.5 - 11.5 mm) Obj. č. 90278 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (10 x 6.0 mm) Obj. č. 904044 Kopírovat
zinkový úhel WV M25 x 1.50 Obj. č. 98563 Kopírovat
Adapter hexagonal M25 x 1.50 / PG 16 Obj. č. 904302 Kopírovat
CR vyříznutelný těsnící kroužek PG 21 černá Obj. č. 96361 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1.5 (4 x 4.0 mm) Obj. č. 905777 Kopírovat
HELUTOP® HT-MS NPT 1/2" (CD 6.0-12.0 mm) Obj. č. 99966 Kopírovat
HELUTOP® HT-MS-R M32 x 1.5 (CD 9.0-16.0 mm) Obj. č. 903564 Kopírovat
HELUTOP® MS-E PG 21 (CD 13.0-18.0 mm) Obj. č. 90775 Kopírovat
HSK-MS-EX M20 x 1.5 (CD 6.0-12.0 mm) Obj. č. 98048 Kopírovat
niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS M50 x 1.5 Obj. č. 98134 Kopírovat
niklem potažený mosazný šestihrannýodlehčovač tahu ZES PG 16 (CD 10.5 - 16.0 mm) Obj. č. 90573 Kopírovat
PVDF uzamykací šroub VSB 9.0 x 20.00 mm černá Obj. č. 903524 Kopírovat
HSK-MS M63 x 1.5 (CD 37.0-44.0 mm) Obj. č. 90298 Kopírovat
HSK-MS-E-D M12 x 1.5 (CD 3.0-6.5 mm) Obj. č. 98055 Kopírovat
HSK-MS-EX M25 x 1.5 (CD 14.0-18.0 mm) Obj. č. 98050 Kopírovat
HSK-MZ-E M32 x 1.5 (CD 18.0-25.0 mm) Obj. č. 98074 Kopírovat
KVA-MS PG 16 (CD 11.5-15.0 mm) SZ 24 TL 6.5 Obj. č. 90368 Kopírovat
niklem potažená mosazná kruhová redukce RE M63 x 1.50 / M40 x 1.50 Obj. č. 94947 Kopírovat
niklem potažená mosazná kruhová redukce RE PG 9 / PG 7 Obj. č. 904410 Kopírovat
O-Ring PG 11 Obj. č. 96368 Kopírovat
PE spojovací kroužek se závitem AGDR-PE M16 x 1.5 Obj. č. 90891 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 16 / M25 x 1.5 (4 x 6.0 mm) Obj. č. 904025 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible