válcovaná měděná fólie- měděná páska (50,0/33,0)

válcovaná měděná fólie- měděná páska (50,0/33,0) Obj. č. 905119
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Detaily položky

Obj. č.
905119
označení výrobku
válcovaná měděná fólie- měděná páska (50,0/33,0)
délka mm
33,0
šířka mm
50,0
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892378515
číslo celního sazebníku
74198090

Technická data

válcovaná měděná fólie- měděná páska

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: válcovaná měděná fólie

Poznámky

      • Samolepící - s ochranným krytem lepící strany - elektricky vodivé lepidlo - lepicí síla 900g/palec (dle KS A 1107) - tloušťka cca 40µm - tloušťka vč. lepidla cca 70 µm. Jiné rozměry na dotaz.

Použití

      • Stabilizuje konce opletení stíněných kabelů a vodičů.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible