KVA-MFD-MS PG 13,5 (KD 3x2,0 mm) Art.-Nr. 92052
€ 265,78 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
92052
Artikelbezeichnung
KVA-MFD-MS PG 13,5 (KD 3x2,0 mm)
Gewindeart
PG
Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm
3 x 2.0
Gewindelänge mm
6,5
Schlüsselweite mm
24
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892356278
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Messing-Dichtungskabelverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +105°C
Schutzart IP 68 - 10 bar

Details

Aufbau

  • Material: Messing, vernickelt
  • Dichtung: Weich-PVC
  • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
  • mit Mehrfachdichteinsätzen aus Weich-PVC

Eigenschaften

  • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
  • großflächige Abdichtung

Prüfungen

  • Prüfnorm EN 60423 (metrisches Gewinde)

Hinweise

  • IP 68, sofern die Bohrungsdurchmesser im Dichteinsatzbereich und Kabeldurchmesser identisch sind.
  • Legende:
  • Abmessungen
  • TD - Gewindedurchmesser
  • TL - Gewindelänge
  • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug - und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible