Adapter hexagonal PG 13,5 / M16
Art.-Nr. 904327
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Adapter hexagonal PG 13,5 / M16
- Art.-Nr.
- 904327
- Artikelbezeichnung
- Adapter hexagonal PG 13,5 / M16
- Messingzuschlag
- ja
- Gewindeart
- metrisch / PG
- Größe innen
- M16
- Größe außen
- PG 13,5
- Gewindelänge mm
- 6,5
- Schlüsselweite mm
- 24
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892376504
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten Adapter hexagonal PG 13,5 / M16
Vernickelte-Sechskant-Messing-Adapter | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details Adapter hexagonal PG 13,5 / M16
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
-
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads Adapter hexagonal PG 13,5 / M16
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte