HELUKABEL DoP-Suche
Die DoP-Nummer (Declaration of Performance Nummer) entnehmen Sie dem HELUKABEL Produkt-Etikett oder direkt per Scan des QR-Codes auf dem Produkt-Etikett.
Die europäische Bauproduktenverordnung (BauPVO)
Die europäische Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 legt für
alle Mitgliedsstaaten der EU einheitliche und nachprüfbare Vorschriften
für die Verwendung von Bauprodukten innerhalb von Gebäuden fest. Ziel
ist es, die Sicherheit innerhalb von Gebäuden zu erhöhen. Die BauPVO
erfasst seit dem 1. Juni 2016 auch Kabel und Leitungen, die in Bezug auf
ihr Brandverhalten klassifiziert werden. Ab dem 1. Juli 2017 sind diese
Vorschriften für Hersteller und Anbieter dieser Produkte verbindlich.
Die
HELUKABEL GmbH hat ihre Produkte prüfen und zertifizieren lassen. Seit
dem 1. Juli 2017 verfügen alle entsprechenden Produkte von HELUKABEL
über eine CE-Kennzeichnung und eine Leistungserklärung gemäß der BauPVO.
Die Umsetzung der BauPVO für Kabel und Leitungen erfolgt in der Norm DIN EN 50575:2017-02 „Starkstromkabel und -leitungen, Steuer- und Kommunikationskabel – Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten“. Nach Prüfung der Produkte von einer notifizierten Stelle erhalten die Kabel eine CE-Kennzeichnung. Der Hersteller bzw. Anbieter muss zudem jedes geprüfte Kabel mit einer Leistungserklärung versehen, die genaue Angaben etwa zum Brandverhalten enthält.
Mit der Aufnahme von Kabel und Leitungen in die Liste der Bauprodukte
hat die EU 6 Brandschutzklassen für Kabel definiert – von ACa bis FCa
(Ca steht für ‚Cable‘). Diese wurden anhand der Kriterien
Flammausbreitung und Wärmeentwicklung vergeben. Von nicht brennbar (Aca)
und schwer entflammbar (B1Ca, B2Ca, CCa) bis normal entflammbar (DCa,
ECa) über leicht entflammbar (FCa).
Für weitere Anforderungen wie Rauchentwicklung (s1 und s2), Azidität
bzw. Halogenfreiheit (a1) und brennendes Abtropfen (d1 und d2) gibt es
jeweils drei zusätzliche Klassen.
Hier geht es zur Übersicht aller HELUKABEL Produkte, die gemäß der Europäischen Bauproduktenverordnung geprüft werden: Produkte nach BauPvo
HABEN SIE FRAGEN? Senden Sie einfach eine E-Mail an BAUPVO@HELUKABEL.DE