Leitungen für Industrie und Maschinen

In der Industrie und im Maschinenbau kommen Kabel und Leitungen etwa zur Energieversorgung, zur Steuerung oder zur Datenübertragung zum Einsatz. Als essenzieller Bestandteil unzähliger industrieller Anwendungen sind sie eine Grundvoraussetzung für die automatisierte Fertigung. Je nach Anwendung müssen sie den unterschiedlichsten Anforderungen standhalten und unter anderem Eigenschaften wie Robustheit, Ölbeständigkeit und Eignung für den bewegten Einsatz erfüllen.

547 Treffer gefunden
Pro Seite:
Sortieren nach:
Aderzahl
Anzahl Paare
Nennquerschnitt (mm²)
AWG-Nr.
Leiterdurchmesser (mm)
Schutzleiter
Zul. Betriebstemp. am Leiter
Leitermaterial
Leiteraufbau
Zeige alle Filter
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible