Adapter round PG 13,5 / M20 x 1,50
Art.-Nr. 904375
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Adapter round PG 13,5 / M20 x 1,50
- Art.-Nr.
- 904375
- Artikelbezeichnung
- Adapter round PG 13,5 / M20 x 1,50
- Außen-Ø mm (ca.)
- 24
- Gewindelänge mm
- 6,5
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892376979
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten Adapter round PG 13,5 / M20 x 1,50
Vernickelte-Runde-Messing-Adapter | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details Adapter round PG 13,5 / M20 x 1,50
Aufbau
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads Adapter round PG 13,5 / M20 x 1,50
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte