RE hexagonal PG 13,5 / PG 7
Art.-Nr. 904390
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails RE hexagonal PG 13,5 / PG 7
- Art.-Nr.
- 904390
- Artikelbezeichnung
- RE hexagonal PG 13,5 / PG 7
- Gewindelänge mm
- 6,0
- Schlüsselweite mm
- 22
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892377624
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten RE hexagonal PG 13,5 / PG 7
Vernickelte-Sechskant-Messing-Reduzierung | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details RE hexagonal PG 13,5 / PG 7
Aufbau
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Installationstechnik
Downloads RE hexagonal PG 13,5 / PG 7
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte