12808 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
JZ-602 grijs 7 G 4 mm² Artikelnr. 83054 Kopiëren
JZ-HF grijs 7 G 0,5 mm² Artikelnr. 15005 Kopiëren
NSHTÖU zwart 12 G 2,5 mm² Artikelnr. 26013 Kopiëren
OZ-500 grijs 5 x 2,5 mm² Artikelnr. 10126 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
PURö-JZ-HF grijs 7 G 2,5 mm² Artikelnr. 15624 Kopiëren
SiF/GL wit 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 47005 Kopiëren
SiHF roodbruin 7 G 2,5 mm² Artikelnr. 23032 Kopiëren
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J zwart 4 G 16 mm² Artikelnr. 22239 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K bruin 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 64094 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K donkerblauw 1 x 6 mm² Artikelnr. 64183 Kopiëren
JB-500 grijs 5 G 0,75 mm² Artikelnr. 11031 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 grijs 50 G 0,5 mm² Artikelnr. 10025 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 zwart 4 G 35 mm² Artikelnr. 10733 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-HF grijs 4 G 0,5 mm² Artikelnr. 15003 Kopiëren
LifY rood 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 15802 Kopiëren
TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 16 x 0,34 mm² Artikelnr. 20065 Kopiëren
07Z-K blauw-wit 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 51409 Kopiëren
FIVENORM 07V2-K wit-oranje 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 63425 Kopiëren
H05VV-F/SJT zwart 3 G 13 AWG Artikelnr. 28043 Kopiëren
H07V-K groen-geel 1 G 150 mm² Trommel Artikelnr. 29322 Kopiëren
H07V-K zwart 1 x 95 mm² Ring (100m) Artikelnr. 29289 Kopiëren
H07Z-K groen-geel 1 G 50 mm² Artikelnr. 51841 Kopiëren
JB-750 grijs 3 G 2,5 mm² Artikelnr. 11162 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
JZ-602 grijs 5 G 0,5 mm² Artikelnr. 83093 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible