12808 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
JZ-602-CY grijs 7 G 1,5 mm² Artikelnr. 82972 Kopiëren
JZ-604 TC TRAY CABLE zwart 4 G 6 mm² Artikelnr. 69708 Kopiëren
KOMPOSPEED® 600-C zwart 1 x 50 mm² Artikelnr. 60221 Kopiëren
MULTIFLEX 512®-PUR grijs 7 G 0,75 mm² Artikelnr. 22516 Kopiëren
OZ-602-CY grijs 2 x 1 mm² Artikelnr. 82979 Kopiëren
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv zwart 2 x 2 x 1 mm² Artikelnr. 21146 Kopiëren
SUPERTRONIC®-C-PVC grijs 10 x 0,25 mm² Artikelnr. 49636 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K geel 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 64083 Kopiëren
HELUTHERM® 145 MULTI zwart 3 G 2,5 mm² Artikelnr. 53473 Kopiëren
JZ-500 grijs 32 G 1,5 mm² Artikelnr. 10111 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500-PUR grijs 5 G 2,5 mm² Artikelnr. 23376 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-602-CY grijs 4 G 1 mm² Artikelnr. 82981 Kopiëren
LifY wit 1 x 0,25 mm² Artikelnr. 15305 Kopiëren
OZ-602 grijs 2 x 2,5 mm² Artikelnr. 83060 Kopiëren
PURö-JZ grijs 5 G 1 mm² Artikelnr. 22135 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
SiF zwart 1 x 70 mm² Artikelnr. 23955 Kopiëren
SiHF-C-Si roodbruin 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 23180 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K grijs 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 64097 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K oranje 1 x 16 mm² Artikelnr. 64216 Kopiëren
H07BQ-F (met binnenste vulmateriaal) oranje 5 G 4 mm² Artikelnr. 220980 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd / nummer gecodeerd, niet-geïsoleerd
H07V-K donkerblauw 1 x 2,5 mm² Vat Artikelnr. 26783 Kopiëren
H07Z-K grijs 1 x 6 mm² Artikelnr. 51801 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 grijs 1 x 0,52 mm² Artikelnr. 62206 Kopiëren
HELUTHERM® 145 grijs 1 x 1 mm² Artikelnr. 51314 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible