12808 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
H07RN-F zwart 4 G 50 mm² Artikelnr. 37053 Kopiëren
H07V-U groen-geel 1 G 1,5 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 28786 Kopiëren
H07Z-K donkerblauw 1 x 4 mm² Artikelnr. 52955 Kopiëren
JE-Y(St)Y Bd GREY 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 48501 Kopiëren
JZ-500 grijs 6 G 1,5 mm² Artikelnr. 10097 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH-C grijs 3 G 1 mm² Artikelnr. 11701 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
JZ-500-C-BLACK zwart 3 G 0,75 mm² Artikelnr. 10943 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
JZ-600-Y-CY zwart 4 G 0,75 mm² Artikelnr. 11491 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
JZ-HF-CY grijs 7 G 1,5 mm² Artikelnr. 15980 Kopiëren
LifY zwart 1 x 4 mm² Artikelnr. 15901 Kopiëren
OZ-BL-CY blauw 4 x 1 mm² Artikelnr. 14043 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
PAAR-TRONIC-CY grijs 1 x 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 17048 Kopiëren
PURö-JZ-HF grijs 18 G 0,75 mm² Artikelnr. 15547 Kopiëren
F-CY-JZ grijs 18 G 1,5 mm² Artikelnr. 16403 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
FIVENORM H07V2-K bruin 1 x 6 mm² Artikelnr. 64174 Kopiëren
H05VV5-F grijs 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 13123 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
H07V-K zwart 1 x 2,5 mm² Spoel Artikelnr. 26706 Kopiëren
HELUTHERM® 145 zwart 1 x 35 mm² Artikelnr. 51448 Kopiëren
JZ-500 HMH-C grijs 7 G 0,75 mm² Artikelnr. 11682 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
JZ-500 HMH-C grijs 7 G 1,5 mm² Artikelnr. 11726 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
JZ-500-BLACK 5 G 1,5 mm² Artikelnr. 10367 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 zwart 12 G 0,75 mm² Artikelnr. 10597 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600-Y-CY zwart 5 G 0,75 mm² Artikelnr. 11492 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
JZ-602 grijs 18 G 2,5 mm² Artikelnr. 83067 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible