12808 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
H07V-K blauw 1 x 16 mm² Trommel Artikelnr. 26843 Kopiëren
H07V-U blauw 1 x 2,5 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 28795 Kopiëren
H07V-U groen-geel 1 G 2,5 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 28794 Kopiëren
JE-Y(St)Y Bd BLUE 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 48520 Kopiëren
JZ-500 HMH grijs 5 G 4 mm² Artikelnr. 11293 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
MULTIFLEX 512®-PUR grijs 3 G 0,75 mm² Artikelnr. 22513 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 7 x 0,25 mm² Artikelnr. 18034 Kopiëren
F-CY-JZ grijs 12 G 0,5 mm² Artikelnr. 16328 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
F-CY-JZ grijs 4 G 35 mm² Artikelnr. 16443 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
H05V-U blauw 1 x 0,5 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 28763 Kopiëren
H07RN-F zwart 1 x 240 mm² Artikelnr. 37015 Kopiëren
JB-500 grijs 5 G 1 mm² Artikelnr. 11055 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
JB-750 grijs 4 G 35 mm² Artikelnr. 11138 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
JZ-500-C-BLACK zwart 5 G 0,75 mm² Artikelnr. 10945 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
JZ-500-PUR grijs 5 G 1,5 mm² Artikelnr. 23365 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
LiYv grijs 1 x 0,5 mm² Spoel (100m) Artikelnr. 26443 Kopiëren
OZ-600 zwart 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 10550 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
PURö-JZ-HF grijs 7 G 0,75 mm² Artikelnr. 15542 Kopiëren
SiHF roodbruin 4 G 0,5 mm² Artikelnr. 22991 Kopiëren
SiHF roodbruin 4 G 0,75 mm² Artikelnr. 23003 Kopiëren
SiHF-C-Si roodbruin 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 23189 Kopiëren
F-CY-JZ grijs 7 G 2,5 mm² Artikelnr. 16420 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
H05RR-F zwart 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 35001 Kopiëren
H05VV5-F grijs 12 G 0,75 mm² Artikelnr. 13019 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible