kabelové šroubovací vývodky

2817 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
PVC těsnící vložka KVA PG 29 / M40 x 1.5 oranžová Obj. č. 96027 Kopírovat
PVDF uzamykací šroub VSB 6.4 x 25.00 mm černá Obj. č. 903520 Kopírovat
STS-F M40 x 1.5 SZ 50, 47 TL 8 Obj. č. 94487 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 13.5 / M20 x 1.5 černá Obj. č. 903968 Kopírovat
HELUTOP® HT PG 29 šedá (CD 18.0-25.0 mm) SZ 42 Obj. č. 99316 Kopírovat
HELUTOP® HT-K PG 13.5 černá (CD 6.0-12.0 mm) Obj. č. 93875 Kopírovat
HELUTOP® HT-MS-EX-d M20 x 1.5 (CD 10.0-16.0 mm) Obj. č. 906943 Kopírovat
HELUTOP® HT-MS-EX-d M25 x 1.5 (CD 10.0-18.0 mm) Obj. č. 906944 Kopírovat
HELUTOP® HT-R M16 x 1.5 šedá (CD 2.0-6.0 mm) SZ 19 Obj. č. 903543 Kopírovat
HELUTOP® MS-E PG 13.5 (CD 6.0-12.0 mm) Obj. č. 90773 Kopírovat
HSK-L M12 x 1.5 černá (CD 3.0-6.5 mm) Obj. č. 91700 Kopírovat
HSK-L M16 x 1.5 šedá (CD 4.0-8.0 mm) Obj. č. 91691 Kopírovat
HSK-L M20 x 1.5 černá (CD 10.0-14.0 mm) Obj. č. 99851 Kopírovat
KM-EMV PG 13.5 Obj. č. 97167 Kopírovat
KVA-XXL-MS-E M63 x 1.5 (CD 45.0-51.0 mm) (OD screen 40.00-48.00 mm) Obj. č. 94218 Kopírovat
KVA-XXL-MS-E M75 x 1.5 (CD 42.0-48.0 mm) (OD screen 40.00-48.00 mm) Obj. č. 93728 Kopírovat
niklem potažená mosazná kruhová redukce RE M63 x 1.50 / M40 x 1.50 Obj. č. 94082 Kopírovat
niklem potažené mosazné těleso vývodky KVA-VK-MS M25 x 1.5 Obj. č. 90792 Kopírovat
niklem potažený mosazný šestihrannýodlehčovač tahu ZES M20 x 1.5 (CD 7.5 - 11.5 mm) Obj. č. 90278 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB M63 x 1.5 šedá (RAL 7001) Obj. č. 94267 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB NPT 1/2" černá Obj. č. 90876 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 16 šedá (RAL 7035) Obj. č. 94274 Kopírovat
RE-PA šedá M25 x 1.50 / M12 x 1.50 Obj. č. 97831 Kopírovat
RE-PA šedá M32 x 1.50 / M16 x 1.50 Obj. č. 97835 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible