kabelové šroubovací vývodky

2817 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
PA pojistná matka KMK-PA-OB M50 x 1.5 černá Obj. č. 94656 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB M63 x 1.5 černá Obj. č. 94657 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB M63 x 1.5 šedá (RAL 7035) Obj. č. 94637 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 11 šedá (RAL 7035) Obj. č. 94272 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 36 černá Obj. č. 94297 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 36 šedá (RAL 7035) Obj. č. 94277 Kopírovat
PVDF uzamykací šroub VSB 9.0 x 20.00 mm černá Obj. č. 903524 Kopírovat
VSK-PA M63 x 1.5 černá Obj. č. 94757 Kopírovat
VSK-PA PG 16 šedá Obj. č. 96182 Kopírovat
šroubovací krytka z nerezové oceli VS-O M12 x 1.5 Obj. č. 905946 Kopírovat
HELUTOP® HT PG 42 šedá (CD 30.0-38.0 mm) SZ 60 Obj. č. 99308 Kopírovat
HELUTOP® HT-E M32 x 1.5 Obj. č. 99984 Kopírovat
HSK-EX-Active M16 x 1.5 černá (CD 5.0-10.0 mm) SZ 22 Obj. č. 908542 Kopírovat
HSK-MS M63 x 1.5 (CD 37.0-44.0 mm) Obj. č. 90298 Kopírovat
HSK-MS-E-D M12 x 1.5 (CD 3.0-6.5 mm) Obj. č. 98055 Kopírovat
HSK-MS-EX M25 x 1.5 (CD 14.0-18.0 mm) Obj. č. 98050 Kopírovat
HSK-MZ-E M32 x 1.5 (CD 18.0-25.0 mm) Obj. č. 98074 Kopírovat
KVA-MS PG 16 (CD 11.5-15.0 mm) SZ 24 TL 6.5 Obj. č. 90368 Kopírovat
niklem potažená mosazná kruhová redukce RE M63 x 1.50 / M40 x 1.50 Obj. č. 94947 Kopírovat
niklem potažená mosazná kruhová redukce RE PG 9 / PG 7 Obj. č. 904410 Kopírovat
O-Ring PG 11 Obj. č. 96368 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB PG 7 šedá (RAL 7035) Obj. č. 90710 Kopírovat
PE spojovací kroužek se závitem AGDR-PE M16 x 1.5 Obj. č. 90891 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 16 / M25 x 1.5 (4 x 6.0 mm) Obj. č. 904025 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible