kabelové šroubovací vývodky

2817 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (10 x 6.0 mm) Obj. č. 904044 Kopírovat
VSK-PA PG 11 šedá Obj. č. 96180 Kopírovat
zinkový úhel WV M25 x 1.50 Obj. č. 98563 Kopírovat
šroubovací krytka z nerezové oceli VS-O M16 x 1.5 Obj. č. 905947 Kopírovat
Adapter hexagonal M25 x 1.50 / PG 16 Obj. č. 904302 Kopírovat
CR vyříznutelný těsnící kroužek PG 21 černá Obj. č. 96361 Kopírovat
HELUTOP® HT NPT 1" černá (CD 18.0-25.0 mm) SZ 42 Obj. č. 92804 Kopírovat
HELUTOP® HT-K M20 x 1.5 černá (CD 10.0-14.0 mm) Obj. č. 93881 Kopírovat
HELUTOP® HT-K M20 x 1.5 šedá (CD 6.0-12.0 mm) Obj. č. 93858 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1.5 (4 x 4.0 mm) Obj. č. 905777 Kopírovat
HELUTOP® HT-MS NPT 1/2" (CD 6.0-12.0 mm) Obj. č. 99966 Kopírovat
HELUTOP® HT-MS-R M32 x 1.5 (CD 9.0-16.0 mm) Obj. č. 903564 Kopírovat
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M16 x 1.5 černá (CD 4.0 - 8.0 mm) SZ 19 TL 10 Obj. č. 908082 Kopírovat
HELUTOP® HT-R M25 x 1.5 černá (CD 9.0-13.0 mm) SZ 29 Obj. č. 903555 Kopírovat
HELUTOP® MS-E PG 21 (CD 13.0-18.0 mm) Obj. č. 90775 Kopírovat
HSK M40 x 1.5 černá (CD 22.0-32.0 mm) Obj. č. 97555 Kopírovat
HSK-B M12 x 1.5 černá (CD 3.0-6.5 mm) Obj. č. 98011 Kopírovat
HSK-EX-Active M25 x 1.5 černá Obj. č. 908545 Kopírovat
HSK-MS-EX M20 x 1.5 (CD 6.0-12.0 mm) Obj. č. 98048 Kopírovat
niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS M50 x 1.5 Obj. č. 98134 Kopírovat
niklem potažený mosazný šestihrannýodlehčovač tahu ZES PG 16 (CD 10.5 - 16.0 mm) Obj. č. 90573 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB NPT 3/4" černá Obj. č. 90877 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB PG 29 šedá (RAL 7001) Obj. č. 94256 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB PG 29 šedá (RAL 7035) Obj. č. 90716 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible