kabelové šroubovací vývodky

2817 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
HELUTOP® HT-K PG 7 černá (CD 3.0-6.5 mm) Obj. č. 93872 Kopírovat
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M16 x 1.5 černá (CD 4.0 - 10.0 mm) SZ 22 TL 10 Obj. č. 908083 Kopírovat
HELUTOP® MS-E PG 9 (CD 4.0-8.0 mm) Obj. č. 90771 Kopírovat
HSK PG 11 šedá (CD 5.0-10.0 mm) Obj. č. 90002 Kopírovat
HSK-B PG 13.5 šedá (CD 6.0-12.0 mm) Obj. č. 90323 Kopírovat
HSK-WI M16 x 1.5 černá (CD 4.0-8.0 mm) Obj. č. 91840 Kopírovat
niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STR PG 21 (CD 17.0 - 19.0 mm) Obj. č. 90535 Kopírovat
niklem potažená mosazná pojistná matka KM BSP G 1/2" Obj. č. 90187 Kopírovat
O-Ring PG 16 Obj. č. 96370 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB PG 36 černá Obj. č. 96462 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB M40 x 1.5 černá Obj. č. 94655 Kopírovat
RE-PA šedá M50 x 1.50 / M32 x 1.50 Obj. č. 97844 Kopírovat
šroubovací krytka z nerezové oceli VS-O M20 x 1.5 Obj. č. 905948 Kopírovat
HELUTOP® Easy M32 černá Obj. č. 908386 Kopírovat
HELUTOP® HT NPT 1/2" šedá (CD 6.0-12.0 mm) SZ 24 Obj. č. 92781 Kopírovat
HELUTOP® HT NPT 3/8" černá (CD 5.0-10.0 mm) SZ 22 Obj. č. 92800 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (2 x 9.0 mm) Obj. č. 920120 Kopírovat
HELUTOP® MS-E PG 11 (CD 5.0-10.0 mm) Obj. č. 90772 Kopírovat
HSK M16 x 1.5 modrá (CD 5.0-10.0 mm) Obj. č. 97969 Kopírovat
HSK-PVDF M32 x 1.5 natur (CD 18.0-25.0 mm) Obj. č. 97531 Kopírovat
HSK-R M20 x 1.5 šedá (CD 5.0-9.0 mm) Obj. č. 96975 Kopírovat
KM-INOX M32 x 1.5 Obj. č. 920609 Kopírovat
KVA MFDE M40 x 1.5 / PG 29 (6 x 8.0 mm) Obj. č. 96089 Kopírovat
KVA-XXL-MS-E M80 x 2.0 (CD 63.0-70.0 mm) (OD screen 46.00-54.00 mm) Obj. č. 98908 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible