671 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
PVC záslepka BL-H PG 36 / M40 x 1.5 Obj. č. 96423 Kopírovat
EW-PA šedá M12 x 1.50 / M16 x 1.50 Obj. č. 98585 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB NPT 1" černá Obj. č. 90878 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB NPT 3/4" šedá (RAL 7001) Obj. č. 90872 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB NPT 3/4" šedá (RAL 7035) Obj. č. 97315 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 29 šedá (RAL 7035) Obj. č. 94276 Kopírovat
PE spojovací kroužek se závitem AGDR-PE M20 x 1.5 Obj. č. 90892 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1.5 (4 x 8.0 mm) Obj. č. 904040 Kopírovat
VSK-EX M25 x 1.5 černá Obj. č. 98116 Kopírovat
VSK-PA M40 x 1.5 šedá Obj. č. 94985 Kopírovat
VSK-PA PG 21 šedá Obj. č. 96183 Kopírovat
Adapter PA šedá PG 21 / M25 x 1.50 Obj. č. 93662 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (8 x 5.0 mm) Obj. č. 905784 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1.5 (8 x 6.0 mm) Obj. č. 905790 Kopírovat
PA 90° kabelová šroubovací vývodka, zaklapávací OF M16 x 1.5 šedá Obj. č. 90271 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB NPT 3/8" černá Obj. č. 90875 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB PG 42 šedá (RAL 7035) Obj. č. 90718 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB M50 x 1.5 šedá (RAL 7001) Obj. č. 94646 Kopírovat
PE-WN M50 x 1.5 šedá Obj. č. 94126 Kopírovat
PVC záslepka BL-H PG 48 / M63 x 1.5 Obj. č. 96425 Kopírovat
RE PA-ATEX černá M20 x 1.50 / M16 x 1.50 - vysoký design Obj. č. 904448 Kopírovat
RE PA-ATEX černá M40 x 1.50 / M32 x 1.50 Obj. č. 904436 Kopírovat
RE-PA šedá M63 x 1.50 / M32 x 1.50 Obj. č. 97847 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI M20 x 1.5 žlutá Obj. č. 903961 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible