671 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1.5 (3 x 10.0 mm) Obj. č. 905786 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB M40 x 1.5 šedá (RAL 7001) Obj. č. 94645 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 7 šedá (RAL 7035) Obj. č. 94270 Kopírovat
PBE-K M12 x 1.5 černá TL 6.6 Obj. č. 904494 Kopírovat
PE-WN M40 x 1.5 šedá Obj. č. 94125 Kopírovat
PVC záslepka BL-H PG 7 / M12 x 1.5 Obj. č. 96416 Kopírovat
RE PA-ATEX černá M25 x 1.50 / M20 x 1.50 Obj. č. 904430 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 16 / M25 x 1.5 (2 x 8.0 mm) Obj. č. 904027 Kopírovat
TPV těsnící vložka UNI-DICHT-SIC PG 36 / M50 x 1.5 bílá Obj. č. 903949 Kopírovat
VSK-PA PG 16 černá Obj. č. 97001 Kopírovat
VSK-PA PG 9 šedá Obj. č. 96179 Kopírovat
Adapter PA-ATEX černá PG 21 / M40 x 1.50 - vysoký design Obj. č. 904482 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1.5 (4 x 3.0 mm) Obj. č. 920109 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1.5 (6 x 4.0 mm) Obj. č. 920117 Kopírovat
HELUTOP® SP M20 x 1.5 černá 10.00 - 14.00 Obj. č. 905928 Kopírovat
O-Ring M63 x 1.5 Obj. č. 90270 Kopírovat
O-Ring PG 7 Obj. č. 96366 Kopírovat
O-Ring PG 9 Obj. č. 96367 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB NPT 1" šedá (RAL 7001) Obj. č. 90873 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB NPT 3/8" šedá (RAL 7001) Obj. č. 90870 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB M12 x 1.5 šedá (RAL 7001) Obj. č. 94640 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 21 šedá (RAL 7001) Obj. č. 94285 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 48 černá Obj. č. 94299 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 48 šedá (RAL 7035) Obj. č. 94279 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible