671 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
PVDF uzamykací šroub VSB 6.4 x 25.00 mm černá Obj. č. 903520 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 13.5 / M20 x 1.5 černá Obj. č. 903968 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB M63 x 1.5 šedá (RAL 7001) Obj. č. 94267 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB NPT 1/2" černá Obj. č. 90876 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 16 šedá (RAL 7035) Obj. č. 94274 Kopírovat
RE-PA šedá M25 x 1.50 / M12 x 1.50 Obj. č. 97831 Kopírovat
RE-PA šedá M32 x 1.50 / M16 x 1.50 Obj. č. 97835 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (10 x 6.0 mm) Obj. č. 904044 Kopírovat
VSK-PA PG 11 šedá Obj. č. 96180 Kopírovat
zinkový úhel WV M25 x 1.50 Obj. č. 98563 Kopírovat
CR vyříznutelný těsnící kroužek PG 21 černá Obj. č. 96361 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1.5 (4 x 4.0 mm) Obj. č. 905777 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB NPT 3/4" černá Obj. č. 90877 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB PG 29 šedá (RAL 7001) Obj. č. 94256 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB PG 29 šedá (RAL 7035) Obj. č. 90716 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB M50 x 1.5 černá Obj. č. 94656 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB M63 x 1.5 černá Obj. č. 94657 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB M63 x 1.5 šedá (RAL 7035) Obj. č. 94637 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 11 šedá (RAL 7035) Obj. č. 94272 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 36 černá Obj. č. 94297 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 36 šedá (RAL 7035) Obj. č. 94277 Kopírovat
PVDF uzamykací šroub VSB 9.0 x 20.00 mm černá Obj. č. 903524 Kopírovat
VSK-PA M63 x 1.5 černá Obj. č. 94757 Kopírovat
VSK-PA PG 16 šedá Obj. č. 96182 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible