PVDF uzamykací šroub VSB 9.0 x 20.00 mm černá
Obj. č. 903524
Detaily položky PVDF uzamykací šroub VSB 9.0 x 20.00 mm černá
- Obj. č.
- 903524
- označení výrobku
- PVDF uzamykací šroub VSB 9.0 x 20.00 mm černá
- barva
- černá (RAL 9005)
- průměr x délka mm
- 9.0 x 20.00
- materiál
- polyvinyliden fluorid (PVDF)
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892360527
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technical Data PVDF uzamykací šroub VSB 9.0 x 20.00 mm černá
PVDF uzamykací šroub | |
Teplotní rozsah | -30°C až +100°C |
Detaily PVDF uzamykací šroub VSB 9.0 x 20.00 mm černá
Konstrukce kabelu
-
- materiál:
- přírodní: Polyamide (PA)
- bílá: Polyoxymethylen (POM)
- černá (RAL 9005): polyvinyliden fluorid (PVDF)
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- L - délka
- d - vnitřní průměr
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Pro neobsazené průchody.
Ke stažení PVDF uzamykací šroub VSB 9.0 x 20.00 mm černá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem