671 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
CR vyříznutelný těsnící kroužek M25 x 1.5 černá Obj. č. 94865 Kopírovat
CR vyříznutelný těsnící kroužek PG 9 černá Obj. č. 96357 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1.5 (2 x 4.0 mm) Obj. č. 920102 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1.5 (2 x 5.0 mm) Obj. č. 905775 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1.5 (3 x 4.0 mm) Obj. č. 920105 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (4 x 6.0 mm) Obj. č. 920123 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (9 x 4.0 mm) Obj. č. 920129 Kopírovat
O-Ring PG 21 Obj. č. 96371 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB NPT 1" šedá (RAL 7035) Obj. č. 98366 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB M63 x 1.5 šedá (RAL 7001) Obj. č. 94647 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 13.5 černá Obj. č. 94293 Kopírovat
PE-WN M12 x 1.5 šedá Obj. č. 94120 Kopírovat
PVC záslepka BL-H PG 16 Obj. č. 96420 Kopírovat
PVDF uzamykací šroub VSB 3.0 x 25.00 mm černá Obj. č. 903515 Kopírovat
PVDF uzamykací šroub VSB 9.3 x 20.00 mm černá Obj. č. 903525 Kopírovat
RE PA-ATEX černá M32 x 1.50 / M20 x 1.50 Obj. č. 904432 Kopírovat
RE PA-ATEX černá M50 x 1.50 / M40 x 1.50 Obj. č. 904440 Kopírovat
tinková rohová příruba WVF M20 x 1.50 Obj. č. 11026144 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 21 / M32 x 1.5 červená Obj. č. 903978 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 11 / M20 x 1.5 (2 x 5.0 mm) Obj. č. 904003 Kopírovat
VSK-EX M12 x 1.5 černá Obj. č. 98114 Kopírovat
VSK-EX PG 16 černá Obj. č. 91451 Kopírovat
zinkový úhel WV M16 x 1.50 Obj. č. 98561 Kopírovat
Adapter PA šedá M20 x 1.50 / PG 11 Obj. č. 93673 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible