671 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
Adapter PA šedá PG 11 / M16 x 1.50 Obj. č. 93655 Kopírovat
EW PA-ATEX černá M20 x 1.50 / M25 x 1.50 Obj. č. 904423 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1.5 (7 x 3.0 mm) Obj. č. 903529 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1.5 (6 x 7.0 mm) Obj. č. 905789 Kopírovat
PA 90° kabelová šroubovací vývodka, zaklapávací OF M16 x 1.5 černá Obj. č. 91835 Kopírovat
PA 90° kabelová šroubovací vývodka, zaklapávací OF PG 9 černá Obj. č. 97110 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB NPT 1/2" šedá (RAL 7001) Obj. č. 90871 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB PG 42 šedá (RAL 7001) Obj. č. 94258 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-MB PG 48 šedá (RAL 7001) Obj. č. 94259 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 16 šedá (RAL 7001) Obj. č. 94284 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 29 šedá (RAL 7001) Obj. č. 94286 Kopírovat
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 7 černá Obj. č. 94290 Kopírovat
PE-WN M63 x 1.5 šedá Obj. č. 94127 Kopírovat
PE-WN PG 16 šedá Obj. č. 90119 Kopírovat
PVC záslepka BL-H PG 11 Obj. č. 96418 Kopírovat
PVDF uzamykací šroub VSB 3.0 x 25.00 mm $natur Obj. č. 11022886 Kopírovat
RE PA-ATEX černá M32 x 1.50 / M25 x 1.50 Obj. č. 904433 Kopírovat
RE-PA šedá M32 x 1.50 / M12 x 1.50 Obj. č. 97834 Kopírovat
RE-PA šedá PG 21 / PG 13.5 Obj. č. 90072 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI M20 x 1.5 zelená Obj. č. 903964 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 16 / M25 x 1.5 zelená Obj. č. 903974 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 16 / M25 x 1.5 šedá Obj. č. 903972 Kopírovat
TPV těsnící vložka UNI-DICHT-SIC PG 21 / M32 x 1.5 bílá Obj. č. 903947 Kopírovat
TPV těsnící vložka UNI-DICHT-SIC PG 29 / M40 x 1.5 bílá Obj. č. 903948 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible