PVC záslepka BL-H PG 36 / M40 x 1.5 Obj. č. 96423
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
96423
označení výrobku
PVC záslepka BL-H PG 36 / M40 x 1.5
vnější Ø mm (cca)
45
typ závitu
metrický / PG / NPT
velikost
M40 x 1,5 / PG 36 / NPT 1 1/2"
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892374173
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

PVC záslepka
Teplotní rozsah -20°C až +70°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: tvrdé PVC

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • D - Vnější průměr

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • K použití coby prachový uzávěr pro kabelové šroubovací vývodky HSK.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible