1479 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
niklem potažená mosazná pojistná matka KM PG 48 Obj. č. 90619 Kopírovat
niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS-O PG 29 Obj. č. 96650 Kopírovat
niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS-O PG 9 Obj. č. 96169 Kopírovat
PE spojovací kroužek se závitem AGDR-PE PG 11 Obj. č. 96531 Kopírovat
PVC těsnící vložka KVA PG 9 / M16 x 1.5 žlutá Obj. č. 96006 Kopírovat
PVC záslepka BL-H PG 42 / M50 x 1.5 Obj. č. 96424 Kopírovat
tinková rohová příruba WVF M63 x 1.50 Obj. č. 11026149 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 16 / M25 x 1.5 (2 x 6.0 mm) Obj. č. 904023 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1.5 (2 x 8.0 mm) Obj. č. 904039 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1.5 (6 x 6.5 mm) Obj. č. 904037 Kopírovat
UNI-DICHT-MS M50 x 1.5 (CD 29.0-34.0 mm) SZ 54 TL 10 Obj. č. 904086 Kopírovat
Adapter round PG 11 / M20 x 1.50 Obj. č. 904374 Kopírovat
CR vyříznutelný těsnící kroužek M25 x 1.5 černá Obj. č. 94865 Kopírovat
CR vyříznutelný těsnící kroužek PG 9 černá Obj. č. 96357 Kopírovat
EW round PG 13.5 / PG 16 Obj. č. 90635 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1.5 (2 x 4.0 mm) Obj. č. 920102 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1.5 (2 x 5.0 mm) Obj. č. 905775 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1.5 (3 x 4.0 mm) Obj. č. 920105 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (4 x 6.0 mm) Obj. č. 920123 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (9 x 4.0 mm) Obj. č. 920129 Kopírovat
HELUTOP® HT-MS NPT 3/8" (CD 4.0-8.0 mm) Obj. č. 99965 Kopírovat
HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M32 x 1.5 Obj. č. 906962 Kopírovat
HSK-MS-B M16 x 1.5 (CD 5.0-10.0 mm) Obj. č. 92919 Kopírovat
HSK-MS-E-D M63 x 1.5 (CD 37.0-44.0 mm) Obj. č. 90161 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible