1479 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1.5 (4 x 8.0 mm) Obj. č. 904040 Kopírovat
UNI-DICHT-VK-MS M20 x 1.5 SZ 22 (PG 13.5) Obj. č. 904213 Kopírovat
Adapter hexagonal PG 11 / M16 - vysoký design Obj. č. 904334 Kopírovat
Adapter hexagonal PG 13.5 / M16 Obj. č. 904327 Kopírovat
Adapter hexagonal PG 29 / M32 Obj. č. 904330 Kopírovat
Adapter round PG 16 / M20 x 1.50 Obj. č. 94098 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (8 x 5.0 mm) Obj. č. 905784 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1.5 (8 x 6.0 mm) Obj. č. 905790 Kopírovat
HELUTOP® HT-MS NPT 1" (CD 18.0-25.0 mm) Obj. č. 99968 Kopírovat
HSK-MS-B M12 x 1.5 (CD 3.0-6.5 mm) Obj. č. 92917 Kopírovat
HSK-MS-E PG 29 (CD 18.0-25.0 mm) Obj. č. 90429 Kopírovat
HSK-MS-PVDF PG 11 (CD 5.0-10.0 mm) Obj. č. 97445 Kopírovat
HSK-MZ-E M20 x 1.5 (CD 10.0-14.0 mm) Obj. č. 98072 Kopírovat
KM-EMV PG 16 Obj. č. 97168 Kopírovat
KM-EMV PG 42 Obj. č. 97245 Kopírovat
KVA-MFD-MS PG 11 (CD 2x3.0 mm) Obj. č. 92047 Kopírovat
KVA-MS M16 x 1.5 (CD 6.5-9.5 mm) SZ 17 TL 6.5 Obj. č. 90803 Kopírovat
KVA-MS M20 x 1.5 (CD 5.0-8.0 mm) SZ 22 TL 7 Obj. č. 90805 Kopírovat
KVA-MS M25 x 1.5 (CD 6.5-9.5 mm) SZ 27 TL 7.5 Obj. č. 90813 Kopírovat
KVA-MS PG 11 (CD 6.5-9.5 mm) SZ 20 TL 6 Obj. č. 90359 Kopírovat
KVA-MS PG 13.5 (CD 6.5-9.5 mm) SZ 22 TL 6.5 Obj. č. 90361 Kopírovat
niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STS M20 x 1.5 (CD 10.0 - 12.0 mm²) Obj. č. 98101 Kopírovat
niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STV M25 x 1.5 SZ 30 Obj. č. 90093 Kopírovat
niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS PG 21 Obj. č. 90625 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible