1479 výsledků nalezeno
Na stránku:
Seřadit podle:
Vnější průměr
Vlastnosti
Certifikát/Schválení
niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS PG 7 Obj. č. 90620 Kopírovat
PVC těsnící vložka KVA PG 16 / M25 x 1.5 zelená Obj. č. 96017 Kopírovat
PVC záslepka BL-H PG 48 / M63 x 1.5 Obj. č. 96425 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI M20 x 1.5 žlutá Obj. č. 903961 Kopírovat
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI PG 9 / M16 x 1.5 šedá Obj. č. 903955 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE M20 x 1.5 (2 x 3.0 mm) Obj. č. 904006 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE M20 x 1.5 (2 x 6.0 mm) Obj. č. 904010 Kopírovat
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (2 x 13.0 mm) Obj. č. 904053 Kopírovat
VMK-SD M12 x 1.5 Obj. č. 98108 Kopírovat
VMK-SD M16 x 1.5 Obj. č. 98109 Kopírovat
Adapter hexagonal M25 x 1.50 / PG 13.5 Obj. č. 904301 Kopírovat
Adapter hexagonal PG 16 / M25 - vysoký design Obj. č. 904337 Kopírovat
Adapter hexagonal PG 21 / M32 - vysoký design Obj. č. 904339 Kopírovat
Adapter round M25 x 1.50 / PG 11 Obj. č. 904347 Kopírovat
Adapter round M25 x 1.50 / PG 16 Obj. č. 904349 Kopírovat
EW round PG 21 / PG 29 Obj. č. 90638 Kopírovat
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1.5 (9 x 7.0 mm) Obj. č. 905791 Kopírovat
HELUTOP® HT-MS NPT 3/4" (CD 13.0-18.0 mm) Obj. č. 99967 Kopírovat
HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M25 x 1.5 Obj. č. 906961 Kopírovat
HSK-MS PG 21 (CD 13.0-18.0 mm) Obj. č. 90305 Kopírovat
KVA MFDE M16 x 1.5 / PG 9 (2 x 4.0 mm) Obj. č. 96053 Kopírovat
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (4 x 6.5 mm) Obj. č. 96230 Kopírovat
niklem potažená mosazná kruhová kabelová vývodka STV M20 x 1.5 SZ 22 Obj. č. 90091 Kopírovat
niklem potažená mosazná pojistná matka KM BSP G 1" Obj. č. 90190 Kopírovat
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible