niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS-O PG 29

niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS-O PG 29 Obj. č. 96650
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
96650
označení výrobku
niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS-O PG 29
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
PG
velikost
PG 29
délka závitu mm
8,0
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892378010
číslo celního sazebníku
74122000

Technická data

niklem potažená mosazná šroubovací zátka
Teplotní rozsah -40°C až +80°C
třída ochrany IP 68

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
      • s O-kroužkem

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible