1862 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Mantel
HELUPOWER® 1000 RV-K zwart 4 G 10 mm² Artikelnr. 11003866 Kopiëren
HELUTOP® HT NPT 1/2" grijs (RAL 7035) (CD 10,0-14,0 mm) SZ 27 Artikelnr. 92782 Kopiëren
HELUTOP® HT PG 48 zwart (CD 34,0-44,0 mm) SZ 65 Artikelnr. 99329 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M40 x 1,5 grijs (RAL 7001) (CD 16,0-23,0 mm) SZ 46 Artikelnr. 903547 Kopiëren
HSK-MS-PVDF M40 x 1,5 (CD 22,0-32,0 mm) Artikelnr. 97576 Kopiëren
N2XSY 6/10 kV rood 1 x 500 rm / 35 mm² Artikelnr. 32413 Kopiëren
NA2XS2Y 12/20 kV zwart 1 x 400 rm / 35 mm² Artikelnr. 32544 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
PA gegolfde buizen PA6-UL-B 21 zwart Artikelnr. 920400 Kopiëren
PA gegolfde buizen PA6-UL-B 36 zwart Artikelnr. 920402 Kopiëren
PA gegolfde buizen PA6-UL-F 23 grijs Artikelnr. 920388 Kopiëren
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 95 mm² Artikelnr. 11022082 Kopiëren
Stalen tong-kabelbinder TY-MX TY 5-27MX Artikelnr. 93698 Kopiëren
Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 120/8,4 Artikelnr. 907588 Kopiëren
Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 240/10,5 Artikelnr. 906483 Kopiëren
Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 240/17,0 Artikelnr. 906484 Kopiëren
Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 50/13,0 Artikelnr. 907579 Kopiëren
Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 500/13,0 Artikelnr. 906492 Kopiëren
Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 70/8,4 Artikelnr. 907580 Kopiëren
Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 95/13,0 Artikelnr. 907586 Kopiëren
H07RN-F zwart 2 x 25 mm² Artikelnr. 37026 Kopiëren
HELUTOP® Easy M32 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 908384 Kopiëren
N2XS(FL)2Y 18/30 kV zwart 1 x 120 rm / 16 mm² Artikelnr. 38057 Kopiëren
PA gegolfde buizen PA12-B 36 grijs Artikelnr. 920161 Kopiëren
PA gegolfde buizen PA12-B 48 zwart Artikelnr. 905796 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible