1862 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Mantel
HELUTOP® HT PG 42 zwart (CD 30,0-38,0 mm) SZ 60 Artikelnr. 99328 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M12 x 1,5 grijs (RAL 7001) (CD 2,0-5,0 mm) SZ 15 Artikelnr. 903542 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M50 x 1,5 grijs (RAL 7001) (CD 25,0-31,0 mm) SZ 60 Artikelnr. 903548 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M63 x 1,5 zwart (CD 29,0-35,0 mm) SZ 65 Artikelnr. 903559 Kopiëren
N2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 50 rm / 16 mm² Artikelnr. 32561 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 6/10 kV zwart 1 x 120 rm / 16 mm² Artikelnr. 32484 Kopiëren
N2XSY 6/10 kV rood 1 x 400 rm / 35 mm² Artikelnr. 32412 Kopiëren
NA2XS2Y 6/10 kV zwart 1 x 120 rm / 16 mm² Artikelnr. 32523 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NA2XS2Y 6/10 kV zwart 1 x 185 rm / 25 mm² Artikelnr. 32527 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
PA gegolfde buizen PA6-UL-B 36 grijs Artikelnr. 920392 Kopiëren
PA gegolfde buizen PA6-UL-F 17 grijs Artikelnr. 920387 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB NPT 1/2" grijs (RAL 7001) Artikelnr. 90871 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB PG 42 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94258 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB PG 48 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94259 Kopiëren
Stalen tong-kabelbinder TY-MX TY 5-23MX Artikelnr. 97310 Kopiëren
Stalen tong-kabelbinder TY-MX TY 5-26MX Artikelnr. 97436 Kopiëren
Stalen tong-kabelbinder TY-MX TY 5-28MX Artikelnr. 93696 Kopiëren
Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 400/13,0 Artikelnr. 906212 Kopiëren
H07RN-F zwart 3 G 120 mm² Artikelnr. 37039 Kopiëren
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Patch Cables CAT.6 S/FTP RJ45 blauw 7,5m Artikelnr. 803004 Kopiëren
HELUPOWER® 1000 RV-K zwart 1 x 185 mm² Artikelnr. 11003930 Kopiëren
HELUPOWER® 1000 RV-K zwart 1 x 25 mm² Artikelnr. 11003878 Kopiëren
HELUPOWER® 1000 RV-K zwart 1 x 50 mm² Artikelnr. 11003894 Kopiëren
HELUPOWER® 1000 RV-K zwart 24 G 1,5 mm² Artikelnr. 11003818 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible