1862 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Mantel
MC4 vrouwelijke kabelkoppeling (CD -5,5 - 9,0) (4,00 - 6,00) 10 stuks Artikelnr. 11024624 Kopiëren
N2XS(FL)2Y 18/30 kV zwart 1 x 185 rm / 25 mm² Artikelnr. 34313 Kopiëren
N2XS(FL)2Y 18/30 kV zwart 1 x 240 rm / 25 mm² Artikelnr. 38059 Kopiëren
N2XS(FL)2Y 18/30 kV zwart 1 x 300 rm / 25 mm² Artikelnr. 34314 Kopiëren
NA2XS2Y 12/20 kV zwart 1 x 300 rm / 25 mm² Artikelnr. 32543 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NA2XSY 6/10 kV rood 1 x 240 rm / 25 mm² Artikelnr. 32449 Kopiëren
NA2XSY 6/10 kV rood 1 x 400 rm / 35 mm² Artikelnr. 32451 Kopiëren
NYY-J zwart 5 G 70 rm mm² Artikelnr. 79608 Kopiëren
PA gegolfde buizen PA12-B 21 grijs Artikelnr. 920159 Kopiëren
PA gegolfde buizen PA12-F 17 grijs Artikelnr. 920158 Kopiëren
PA gegolfde buizen PA6-UL-B 16 zwart Artikelnr. 920399 Kopiëren
PA gegolfde buizen PA6-UL-B 21 grijs Artikelnr. 920390 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB NPT 3/8" grijs (RAL 7035) Artikelnr. 97317 Kopiëren
Photovoltaic Tool Case incl. 3 Tools Artikelnr. 11009092 Kopiëren
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K RED 1 x 25 mm² Artikelnr. 11022071 Kopiëren
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K zwart 1 x 6 mm² Extension 10m Artikelnr. 11023767 Kopiëren
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K zwart 1 x 6 mm² Extension 2m Artikelnr. 11023765 Kopiëren
N2XH-J zwart 3 G 2,5 re mm² Artikelnr. 53122 Kopiëren
NYY-J zwart 4 G 6 re mm² Artikelnr. 32047 Kopiëren
NYY-J zwart 4 G 35 sm mm² Artikelnr. 32051 Kopiëren
NYY-J zwart 1 G 25 rm mm² Artikelnr. 32005 Kopiëren
NYY-J zwart 4 G 25 rm mm² Artikelnr. 32050 Kopiëren
NAYY-O zwart 1 x 300 rm mm² Artikelnr. 32324 Kopiëren
NYY-J zwart 1 G 185 rm mm² Artikelnr. 32012 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible