1496 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1,5 (3 x 4,0 mm) Artikelnr. 920105 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (4 x 6,0 mm) Artikelnr. 920123 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (9 x 4,0 mm) Artikelnr. 920129 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX M20 x 1,5 zwart (CD 6,0-12,0 mm) TL 15 Artikelnr. 906938 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M63 x 1,5 grijs (RAL 7035) (CD 29,0-35,0 mm) SZ 65 Artikelnr. 903539 Kopiëren
HSK M20 x 1,5 blauw (CD 6,0-12,0 mm) Artikelnr. 97970 Kopiëren
HSK PG 11 zwart (CD 5,0-10,0 mm) Artikelnr. 90022 Kopiëren
HSK-B PG 16 zwart (CD 10,0-14,0 mm) Artikelnr. 90330 Kopiëren
HSK-PVDF-R M25 x 1,5 natur (CD 9,0-16,0 mm) Artikelnr. 99633 Kopiëren
HSK-WI PG 9 grijs (CD 4,0-8,0 mm) Artikelnr. 96981 Kopiëren
O-Ring PG 21 Artikelnr. 96371 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB NPT 1" grijs (RAL 7035) Artikelnr. 98366 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB M63 x 1,5 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94647 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 13,5 zwart Artikelnr. 94293 Kopiëren
PE-WN M12 x 1,5 grijs Artikelnr. 94120 Kopiëren
PVC blinde plaat BL-H PG 16 Artikelnr. 96420 Kopiëren
PVDF afdichtingsblokken VSB 3,0 x 25,00 mm zwart Artikelnr. 903515 Kopiëren
PVDF afdichtingsblokken VSB 9,3 x 20,00 mm zwart Artikelnr. 903525 Kopiëren
RE PA-ATEX zwart M32 x 1,50 / M20 x 1,50 Artikelnr. 904432 Kopiëren
RE PA-ATEX zwart M50 x 1,50 / M40 x 1,50 Artikelnr. 904440 Kopiëren
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 21 / M32 x 1,5 rood Artikelnr. 903978 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 11 / M20 x 1,5 (2 x 5,0 mm) Artikelnr. 904003 Kopiëren
UNI-DICHT-MFD-PC PG 21 grijs (CD 4x8,0 mm) Artikelnr. 11019732 Kopiëren
VSK-EX M12 x 1,5 zwart Artikelnr. 98114 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible