1496 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
VSK-EX PG 16 zwart Artikelnr. 91451 Kopiëren
Zinken elleboog WV M16 x 1,50 Artikelnr. 98561 Kopiëren
Zinken elleboogflens WVF M20 x 1,50 Artikelnr. 11026144 Kopiëren
Adapter PA grijs M20 x 1,50 / PG 11 Artikelnr. 93673 Kopiëren
Adapter PA grijs PG 11 / M16 x 1,50 Artikelnr. 93655 Kopiëren
EW PA-ATEX zwart M20 x 1,50 / M25 x 1,50 Artikelnr. 904423 Kopiëren
HELUFAST M12 zwart Wanddikte van 1 mm tot 2,5 mm Artikelnr. 903130 Kopiëren
HELUFAST M16 zwart Wanddikte van 1 mm tot 2,5 mm Artikelnr. 903131 Kopiëren
HELUFAST M20 zwart Wanddikte van 1 mm tot 2,5 mm Artikelnr. 903132 Kopiëren
HELUFAST M25 grijs (RAL 7035) Wanddikte van 1 mm tot 2,5 mm Artikelnr. 903123 Kopiëren
HELUTOP® HT PG 42 zwart (CD 30,0-38,0 mm) SZ 60 Artikelnr. 99328 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1,5 (7 x 3,0 mm) Artikelnr. 903529 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1,5 (6 x 7,0 mm) Artikelnr. 905789 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX M20 x 1,5 zwart (CD 10,0-14,0 mm) TL 15 Artikelnr. 906939 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX M50 x 1,5 zwart (CD 30,0-38,0 mm) TL 18 Artikelnr. 906699 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M25 x 1,5 zwart (CD 9,0 - 17,0 mm) SZ 29 TL 10 Artikelnr. 908094 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M12 x 1,5 grijs (RAL 7001) (CD 2,0-5,0 mm) SZ 15 Artikelnr. 903542 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M50 x 1,5 grijs (RAL 7001) (CD 25,0-31,0 mm) SZ 60 Artikelnr. 903548 Kopiëren
HELUTOP® HT-R M63 x 1,5 zwart (CD 29,0-35,0 mm) SZ 65 Artikelnr. 903559 Kopiëren
HSK-B M25 x 1,5 grijs (CD 13,0-18,0 mm) Artikelnr. 98010 Kopiëren
HSK-B PG 11 zwart (CD 5,0-10,0 mm) Artikelnr. 90328 Kopiëren
HSK-L M40 x 1,5 grijs (CD 22,0-32,0 mm) Artikelnr. 99846 Kopiëren
HSK-PVDF-R M16 x 1,5 natur (CD 2,0-6,0 mm) Artikelnr. 99631 Kopiëren
HSK-R M32 x 1,5 grijs (CD 13,0-20,0 mm) Artikelnr. 96977 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible