1491 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
TPE afdichtingselement UNI-DICHT-SI PG 9 / M16 x 1,5 grijs Artikelnr. 903955 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE M20 x 1,5 (2 x 3,0 mm) Artikelnr. 904006 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE M20 x 1,5 (2 x 6,0 mm) Artikelnr. 904010 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1,5 (2 x 13,0 mm) Artikelnr. 904053 Kopiëren
UNI-DICHT-PC PG 9 grijs (invoegen: geel) Artikelnr. 11019629 Kopiëren
VSK-EX M32 x 1,5 zwart Artikelnr. 97763 Kopiëren
VSK-PA PG 21 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94975 Kopiëren
Adapter PA grijs PG 16 / M20 x 1,50 Artikelnr. 93660 Kopiëren
HELUTOP® HT NPT 1" grijs (RAL 7035) (CD 18,0-25,0 mm) SZ 42 Artikelnr. 92784 Kopiëren
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1,5 (9 x 7,0 mm) Artikelnr. 905791 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M20 x 1,5 zwart (CD 4,0 - 10,0 mm) SZ 22 TL 10 Artikelnr. 908085 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M20 x 1,5 zwart (CD 4,0 - 13,0 mm) SZ 25 TL 10 Artikelnr. 908088 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M25 x 1,5 zwart (CD 9,0 - 17,0 mm) SZ 29 TL 15 Artikelnr. 908093 Kopiëren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M32 x 1,5 zwart (CD 19,0 - 25,0 mm) SZ 42 TL 15 Artikelnr. 908468 Kopiëren
HSK PG 13,5 zwart (CD 6,0-12,0 mm) Artikelnr. 90023 Kopiëren
HSK-L M32 x 1,5 grijs (CD 18,0-25,0 mm) Artikelnr. 99845 Kopiëren
HSK-L M40 x 1,5 zwart (CD 22,0-32,0 mm) Artikelnr. 99854 Kopiëren
HSK-PVDF-R M20 x 1,5 natur (CD 5,0-9,0 mm) Artikelnr. 99632 Kopiëren
HSK-R M16 x 1,5 grijs (CD 2,0-6,0 mm) Artikelnr. 96974 Kopiëren
HSK-R M25 x 1,5 zwart (CD 9,0-16,0 mm) Artikelnr. 97981 Kopiëren
PA kunststof platte kabelwartel STK-F M32 x 1,5 Artikelnr. 904997 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 11 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94282 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 16 zwart Artikelnr. 94294 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 42 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 94278 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible