1491 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M25 x 1,5 zwart (CD 8,0 - 14,0 mm) SZ 27 TL 10 Artikelnr. 908091 Kopiëren
HSK M16 x 1,5 zwart (CD 4,0-8,0 mm) Artikelnr. 97551 Kopiëren
HSK M16 x 1,5 zwart (CD 5,0-10,0 mm) Artikelnr. 97960 Kopiëren
HSK PG 9 zwart (CD 4,0-8,0 mm) Artikelnr. 90021 Kopiëren
HSK-B M25 x 1,5 zwart (CD 13,0-18,0 mm) Artikelnr. 98016 Kopiëren
HSK-EX-Active M20 x 1,5 zwart (CD 10,0-14,0 mm) SZ 27 Artikelnr. 908544 Kopiëren
HSK-L M16 x 1,5 zwart (CD 4,0-8,0 mm) Artikelnr. 91701 Kopiëren
HSK-WI M16 x 1,5 grijs (CD 4,0-8,0 mm) Artikelnr. 91284 Kopiëren
PA kunststof platte kabelwartel STK-F M40 x 1,5 Artikelnr. 905067 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB NPT 1" zwart Artikelnr. 90878 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB NPT 3/4" grijs (RAL 7001) Artikelnr. 90872 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-MB NPT 3/4" grijs (RAL 7035) Artikelnr. 97315 Kopiëren
PA tegenmoer KMK-PA-OB PG 29 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 94276 Kopiëren
PE schroefdraadverbinding AGDR-PE M20 x 1,5 Artikelnr. 90892 Kopiëren
TPE meervoudig afdichtingselement UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1,5 (4 x 8,0 mm) Artikelnr. 904040 Kopiëren
VSK-EX M25 x 1,5 zwart Artikelnr. 98116 Kopiëren
VSK-PA M40 x 1,5 grijs (RAL 7001) Artikelnr. 94985 Kopiëren
VSK-PA PG 21 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 96183 Kopiëren
Adapter PA grijs PG 21 / M25 x 1,50 Artikelnr. 93662 Kopiëren
HELUFAST M32 zwart Wanddikte van 2,5 mm tot 4 mm Artikelnr. 903139 Kopiëren
HELUTOP® HT NPT 3/8" grijs (RAL 7035) (CD 5,0-10,0 mm) SZ 22 Artikelnr. 92780 Kopiëren
HELUTOP® HT PG 48 grijs (RAL 7001) (CD 34,0-44,0 mm) SZ 65 Artikelnr. 99319 Kopiëren
HELUTOP® HT-BS M32 x 1,5 grijs (RAL 7035) Artikelnr. 94534 Kopiëren
HELUTOP® HT-K PG 21 zwart (CD 13,0-18,0 mm) Artikelnr. 93877 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible