Kabels voor infrastructuur en gebouwen

2252 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
N2XCH zwart 3 x 1,5 / 1,5 re mm² Artikelnr. 53206 Kopiëren
N2XH-O zwart 4 x 35 sm mm² Artikelnr. 53291 Kopiëren
NYY-O zwart 16 x 1,5 re mm² Artikelnr. 32157 Kopiëren
(N)AYY-O zwart 4 x 300 sm mm² Artikelnr. 32258 Kopiëren
J-Y(St)Y Lg grijs 50 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 33014 Kopiëren
J-YY Bd grijs 20 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 33105 Kopiëren
J-2Y(St)H St III Bd grijs 2 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34166 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 30 oranje 5 x 10 re mm² Artikelnr. 52753 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 30 oranje 5 x 4 re mm² Artikelnr. 52751 Kopiëren
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 rood 4 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34158 Kopiëren
N2XH-O zwart 1 x 6 re mm² Artikelnr. 53249 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 30 oranje 7 x 1,5 re mm² Artikelnr. 52757 Kopiëren
N2XCH zwart 2 x 4 / 4 re mm² Artikelnr. 53202 Kopiëren
N2XCH zwart 2 x 6 / 6 re mm² Artikelnr. 53203 Kopiëren
N2XCH zwart 21 x 1,5 / 6 re mm² Artikelnr. 53236 Kopiëren
N2XH-J zwart 1 G 4 re mm² Artikelnr. 53100 Kopiëren
N2XH-J zwart 3 G 50 /25 sm mm² Artikelnr. 53136 Kopiëren
NYY-J zwart 21 G 2,5 re mm² Artikelnr. 32082 Kopiëren
NYY-O zwart 24 x 1,5 re mm² Artikelnr. 32160 Kopiëren
NYY-O zwart 30 x 2,5 re mm² Artikelnr. 32171 Kopiëren
NYCY zwart 52 x 1,5 re / 10 mm² Artikelnr. 32239 Kopiëren
N2XY-J zwart 1 G 300 rm mm² Artikelnr. 32860 Kopiëren
J-Y(St)Y Lg fire warning installation cable rood 6 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 33040 Kopiëren
J-YY Bd grijs 10 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 33103 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible