Kabels voor infrastructuur en gebouwen

2252 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
NYY-O zwart 1 x 630 rm mm² Artikelnr. 32559 Kopiëren
J-Y(St)Y Lg grijs 12 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 33008 Kopiëren
J-2Y(St)Y St III Bd grijs 4 x 2 x 0,6 mm² Artikelnr. 33201 Kopiëren
J-H(St)H Bd grijs 6 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34052 Kopiëren
J-H(St)H Bd grijs 20 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34065 Kopiëren
N2XSEY rood 3 x 240 rm mm² Artikelnr. 34347 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 30 oranje 5 x 2,5 re mm² Artikelnr. 52750 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 90 oranje 3 x 10 re mm² Artikelnr. 53004 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 90 oranje 3 x 4 re mm² Artikelnr. 53002 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 90 oranje 5 x 2,5 re mm² Artikelnr. 53016 Kopiëren
N2XH-J zwart 24 G 1,5 re mm² Artikelnr. 53169 Kopiëren
N2XH-J zwart 3 G 35 sm mm² Artikelnr. 53128 Kopiëren
N2XH-J zwart 3 G 70 / 35 sm mm² Artikelnr. 53137 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 30 oranje 4 x 1,5 re mm² Artikelnr. 52736 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 90 oranje 1 x 240 rm mm² Artikelnr. 53189 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 90 oranje 4 x 2,5 re mm² Artikelnr. 53007 Kopiëren
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 rood 12 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34094 Kopiëren
N2XCH zwart 3 x 16 / 16 re mm² Artikelnr. 53211 Kopiëren
N2XCH zwart 3 x 35 / 16 rm mm² Artikelnr. 53213 Kopiëren
N2XCH zwart 3 x 6 / 6 re mm² Artikelnr. 53209 Kopiëren
N2XH-O zwart 4 x 50 sm mm² Artikelnr. 53292 Kopiëren
NYCWY zwart 4 x 300 sm / 150 mm² Artikelnr. 11008493 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 90 oranje 7 x 2,5 re mm² Artikelnr. 53027 Kopiëren
N2XCH zwart 24 x 2,5 / 10 re mm² Artikelnr. 53244 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible