Kabels voor infrastructuur en gebouwen

2252 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
J-H(St)H Bd grijs 20 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34054 Kopiëren
Petrol Station Cable ((N)YYÖ-J) zwart 5 x 1.5 mm² Artikelnr. 32595 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 30 oranje 3 x 4 re mm² Artikelnr. 52723 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 30 oranje 5 x 6 re mm² Artikelnr. 52752 Kopiëren
NYY-J zwart 3 G 95 sm mm² Artikelnr. 32033 Kopiëren
NYY-O zwart 4 x 240 sm mm² Artikelnr. 32146 Kopiëren
NYCY zwart 40 x 1,5 re / 10 mm² Artikelnr. 32238 Kopiëren
NYCY zwart 14 x 2,5 re / 6 mm² Artikelnr. 32246 Kopiëren
J-Y(St)Y Lg fire warning installation cable rood 3 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 33037 Kopiëren
NA2XY-O zwart 1 x 150 rm mm² Artikelnr. 33132 Kopiëren
NA2XY-O zwart 1 x 240 rm mm² Artikelnr. 33134 Kopiëren
(N)HXH-FE 180/E 90 oranje 5 x 25 rm mm² Artikelnr. 53021 Kopiëren
N2XCH zwart 2 x 1,5 / 1,5 re mm² Artikelnr. 53200 Kopiëren
N2XH-J zwart 1 G 10 re mm² Artikelnr. 53102 Kopiëren
N2XH-J zwart 4 G 120 sm mm² Artikelnr. 53154 Kopiëren
N2XH-J zwart 4 G 150 sm mm² Artikelnr. 53155 Kopiëren
(N)HXCH-FE 180/E 90 oranje 4 x 2,5 / 2,5 re mm² Artikelnr. 53048 Kopiëren
J-H(St)H Bd Fire Alarm Cable rood 4 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34117 Kopiëren
N2XH-J zwart 1 G 300 rm mm² Artikelnr. 53113 Kopiëren
N2XCH zwart 12 x 1,5 / 2,5 re mm² Artikelnr. 53234 Kopiëren
N2XCH zwart 3 x 185 / 95 sm mm² Artikelnr. 53219 Kopiëren
N2XCH zwart 7 x 2,5 / 2,5 re mm² Artikelnr. 53239 Kopiëren
NYCWY zwart 3 x 150 sm / 150 mm² Artikelnr. 32280 Kopiëren
NAYY-J zwart 1 G 400 rm mm² Artikelnr. 32397 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible