Kabels voor infrastructuur en gebouwen

2269 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
NHXMH-J grijs 1 G 4 re mm² Artikelnr. 53192 Kopiëren
NYM-J grijs 4 G 35 rm mm² Artikelnr. 39065 Kopiëren
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 16 mm² Artikelnr. 11022067 Kopiëren
A-2Y(L)2Y Bd zwart 100 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34109 Kopiëren
A-2YF(L)2Y Bd zwart 40 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34023 Kopiëren
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y zwart 2x12 G62,5/125 Artikelnr. 80219 Kopiëren
HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y zwart 4 G50+Cu 4x1,5mm² Artikelnr. 82786 Kopiëren
HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH zwart 12 G62,5/125 Artikelnr. 82813 Kopiëren
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranje 20 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34086 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 50 rm / 16 mm² Artikelnr. 32621 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 18/30 kV zwart 1 x 800 rm / 35 mm² Artikelnr. 33162 Kopiëren
NA2XS2Y 12/20 kV zwart 1 x 50 rm / 16 mm² Artikelnr. 32533 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NHXMH-J grijs 1 G 16 rm mm² Artikelnr. 53195 Kopiëren
NYM-O grijs 1 x 2,5 re mm² Artikelnr. 39024 Kopiëren
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K RED 1 x 16 mm² Artikelnr. 11022068 Kopiëren
YV-Equipment Wire 1 x 1.0 / 1.8 mm Artikelnr. 28914 Kopiëren
A-2YF(L)2Y Bd zwart 150 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34027 Kopiëren
HELUCOM® A-DSF(ZN)(L)2Y zwart 4x12E9+Cu 1x2x0,6mm² Artikelnr. 80501 Kopiëren
HELUCOM® A-V(ZN)11Y oranje 4E9/125 Artikelnr. 801727 Kopiëren
HELUCOM® FS120 A/I-DQ(ZN)(SR)H oranje 4G50/125 OM3 Artikelnr. 11017458 Kopiëren
N2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 50 rm / 16 mm² Artikelnr. 32561 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 6/10 kV zwart 1 x 120 rm / 16 mm² Artikelnr. 32484 Kopiëren
N2XSY 6/10 kV rood 1 x 400 rm / 35 mm² Artikelnr. 32412 Kopiëren
NA2XS(F)2Y 6/10 kV zwart 1 x 400 rm / 35 mm² Artikelnr. 32609 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible