Kabels voor infrastructuur en gebouwen

2252 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
NHXMH-J grijs 1 G 6 re mm² Artikelnr. 53193 Kopiëren
NHXMH-J grijs 3 G 10 re mm² Artikelnr. 53354 Kopiëren
NHXMH-O grijs 2 x 2,5 re mm² Artikelnr. 53307 Kopiëren
NYM-J grijs 7 G 2,5 re mm² Artikelnr. 39075 Kopiëren
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 150 mm² Artikelnr. 11022088 Kopiëren
A-2YF(L)2Y Bd zwart 30 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34022 Kopiëren
A-2YF(L)2Y Bd zwart 50 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34014 Kopiëren
HELUCOM® A-DQ2Y zwart 12E9/125 Micro Artikelnr. 805665 Kopiëren
HELUCOM® A-DQ2Y zwart 288E9/125 Artikelnr. 805671 Kopiëren
HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH zwart 4 G62,5/125 Artikelnr. 82809 Kopiëren
JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rood 4 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34076 Kopiëren
N2XS(F)2Y 12/20 kV zwart 1 x 70 rm / 16 mm² Artikelnr. 32573 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NA2XS2Y 6/10 kV zwart 1 x 240 rm / 25 mm² Artikelnr. 32529 Kopiëren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NYM-O grijs 7 x 1,5 re mm² Artikelnr. 39023 Kopiëren
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 50 mm² Artikelnr. 11022076 Kopiëren
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 70 mm² Artikelnr. 11022079 Kopiëren
YR-Bell Sheathed Cable wit 6 x 0,8 / 1,4 mm Artikelnr. 28923 Kopiëren
(N)YM-J grijs 10 G 1,5 re mm² Artikelnr. 39076 Kopiëren
A-2YF(L)2Y Bd zwart 20 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34011 Kopiëren
A-2YF(L)2Y Bd zwart 6 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34009 Kopiëren
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y zwart 6x12 E9/125 Artikelnr. 81120 Kopiëren
HELUCOM® A-DQ2Y zwart 144E9/125 Micro Artikelnr. 805670 Kopiëren
HELUCOM® A-DQ2Y zwart 24E9/125 Micro Artikelnr. 805666 Kopiëren
HELUCOM®pact A-DQ(ZN)B2Y zwart 12G50 OM3+12E9 Artikelnr. 803923 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible